text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Un nouveau joueur dans notre équipe gagnante ! Le collecteur de câbles Bowden pour doigts d’indexage avec commande à distance


Un accessoire astucieux pour les célèbres doigts d’indexage avec commande à distance KIPP ! Notre nouveau collecteur de câbles Bowden rassemble trois câbles Bowden, permettant ainsi de commander en parallèle deux doigts d’indexage via un élément de commande commun. Comme alternative, il est possible d’actionner un doigt d’indexage au moyen de deux câbles Bowden distincts.

Nos doigts d’indexage ont notamment fait leurs preuves dans les dispositifs pivotants ou tournants et pour le positionnement de butées, entre autres dans la construction de machines, de meubles ou de véhicules spéciaux. Le câble Bowden permet de positionner et de bloquer des pièces de machine, et ce même à distance. Si l’élément concerné présente un poids élevé, l’utilisation de deux doigts d'indexage associés à un collecteur de câbles Bowden et à un élément de commande central rend la manipulation plus simple et plus sûre.

Voici ses avantages :
 

  • De nombreux effets de synergie°: L’interaction conjuguée de trois°câbles Bowden permet d’accroître la vitesse et l’efficacité du processus tout en réduisant le nombre de composants nécessaires et donc les coûts de matériel.
     
  • Un élément universel°: Notre collecteur de câbles Bowden est disponible dans une seule taille adaptée à toutes les courses et dimensions de doigts d’indexage avec commande à distance. Il est fourni avec tous les composants nécessaires à un montage simple et rapide.
     
  • Un ensemble complet°: La vaste gamme de doigts d’indexage avec fonction de déclenchement à distance proposée par KIPP comprend divers accessoires, en plus des doigts en inox et des câbles Bowden. Tous ces composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres.

Voici comment fonctionne notre collecteur de câbles Bowden :



Le collecteur de câbles Bowden permet de réunir trois câbles Bowden.

Cela permet par ex. d’actionner deux°doigts d’indexage avec un seul élément de commande.

Grâce à sa possibilité d’utilisation réversible, il est également possible d’actionner un seul doigt d’indexage avec deux éléments de commande. Dans ce cas, il suffit de tirer sur l’un des deux éléments de commande pour que le doigt d’indexage s’engage.
 

Deux alésages de fixation pour vis à tête fraisée garantissent un montage flexible. Grâce à la largeur du boîtier et à la position des alésages de fixation, un montage sur profilé aluminium de 40 mm au moyen de tasseaux M8 peut être envisagé sans problème.